Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
27886-03-1761218
A1 | 23 | A2 | 19 | Materiale principale | acciaio inox A4 |
---|---|---|---|---|---|
Codice acciaio | 1.4404 | Corpo con finitura superficiale | satinato | Tipo di serraggio | fori di montaggio |
A3 | 18 | B=Larghezza | 76 | B1 | 66 |
D1 | 6 | H1 | 13 | T | 6 |
A=Lunghezza | 12.5 | Denominazione | Cerniera | Versione 1 | avvitabile |
H=Altezza | 18.5 | Tipo di prodotto | cerniera amovibile | D=Filettatura | M6 |
PL Edelstahl | sì | Peso (ERP)(kg) | 0.1024 |
Si trova sulla pagina di Cerniera avvitabile, acciaio inox (27886), il codice articolo è il seguente: 27886-03-1761218.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27886-03-1761218.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali