Cerniere di zinco pressofuso con vite di fissaggio (27868-20) (Codici componente)

Cerniere di zinco pressofuso con vite di fissaggio (27868-20)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Utilizzabile a destra o a sinistra

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27868-20-052012121
27868-20-052012122
27868-20-062515151
27868-20-062515152
27868-20-062528151
27868-20-062528152
27868-20-063828281
27868-20-063828282
27868-20-083018181
27868-20-083018182
27868-20-083045181
27868-20-083045182
27868-20-086045451
27868-20-086045452
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
Grado di apertura θ
(gradi)
Colore principale A=lunghezza
(mm)
A1=Distanza dei fori sx A2=Distanza tra i fori dx A3=Lunghezza aletta sinistra A4=Lunghezza aletta destra B1
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
S=Spessore
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Peso (ERP)
(kg)

12.77 €

1 4 giorni 40180°cromato4012.512.5202025M59125365020000.0590

10.64 €

1 4 giorni 40180°nero4012.512.5202025M59125365020000.0553

15.51 €

1 4 giorni 50180°cromato501515252530M611.5126365020000.1020

11.45 €

1 4 giorni 50180°nero501515252530M611.5126365020000.1065

14.37 €

1 4 giorni 50270°cromato631528253830M611.512644508500.1190

14.50 €

1 4 giorni 50270°nero631528253830M611.512644508500.1251

16.37 €

1 4 giorni 50270°cromato762828383830M611.512636509000.1450

14.28 €

1 4 giorni 50270°nero762828383830M611.512636509000.1450

19.65 €

1 4 giorni 60180°cromato601818303036M81514.58450045000.1940

17.54 €

1 4 giorni 60180°nero601818303036M81514.58450045000.2101

21.22 €

1 4 giorni 60270°cromato901845306036M815148550025000.2770

18.99 €

1 4 giorni 60270°nero901845306036M815148550025000.2770

29.27 €

1 4 giorni 60270°cromato1204545606036M815148550013000.3640

25.07 €

1 4 giorni 60270°nero1204545606036M815148550013000.3640

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Materiale principale zinco Materiale componenti acciaio inox
Denominazione Cerniera Tipo di prodotto cerniera Tipo di serraggio viti di fissaggio
RoHS PL Edelstahl no

Supporto tecnico