Cerniere amovibili in acciaio inox (27875-89)

Cerniere amovibili in acciaio inox (27875-89)
· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Acciaio inox 1.4401

· Modello: satinato

· Simmetria doppia: utilizzabile a destra e a sinistra

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27875-89-06251616

Codice componente
27875-89-06251616
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

28.26 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Carico di lavoro(N) 5000 Materiale corpo principale Acciaio inox
B=Larghezza(mm) 50 Materiale componenti acciaio inox Denominazione Cerniera
Tipo di prodotto cerniera amovibile Codice acciaio 1.4401 Corpo con finitura superficiale satinato
Versione 1 amovibile A=lunghezza(mm) 50 A1=Distanza dei fori sx 16
A2=Distanza tra i fori dx 16 A3=Lunghezza aletta sinistra 25 A4=Lunghezza aletta destra 25
B2(mm) 32 B3(mm) 9 D1(mm) 6.4
D2(mm) 6 H(mm) 10 Tipo di serraggio fori di montaggio
PL Edelstahl Peso (ERP)(kg) 0.1493

Si trova sulla pagina di Cerniere amovibili in acciaio inox (27875-89), il codice articolo è il seguente: 27875-89-06251616.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27875-89-06251616.

Supporto tecnico