Cerniera, acciaio inox (27875-10)

Cerniera, acciaio inox (27875-10)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Utilizzabile a destra o a sinistra

· Perno della cerniera saldato su entrambi i lati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27875-10-05211212
27875-10-06251515
27875-10-08311818
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza B1 D=Diametro D1 S A=Lunghezza H=Altezza A3=Lunghezza aletta sinistra A1=Distanza dei fori sx A4=Lunghezza aletta destra A2=Distanza tra i fori dx F1
(N)
F2
(N)
L RoHS Peso (ERP)
(kg)

39.34 €

1 4 giorni 402510.2M554210.62112.52112.56500125012-0.0790

43.73 €

1 4 giorni 503012M665012.5251525158250140012-0.1357

61.20 €

1 4 giorni 603615.3M886316.631.51831.5189000150014.50.2727

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio inox A4 Codice acciaio 1.4401 Tipo di serraggio viti di fissaggio
Denominazione Cerniera Tipo di prodotto cerniera PL Edelstahl

Supporto tecnico