Cerniere di zinco pressofuso, Forma B (27868-10)

Cerniere di zinco pressofuso, Forma B (27868-10)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Utilizzabile a destra o a sinistra

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27868-10-0607606012
27868-10-0607606022
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale Peso (ERP)
(kg)

14.49 €

1 4 giorni cromato0.1966

11.52 €

1 4 giorni nero0.1952

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte B=Larghezza(mm) 60 Grado di apertura θ(gradi) 270°
Materiale principale zinco Materiale componenti acciaio inox Forma B
Denominazione Cerniera Tipo di prodotto cerniera A=lunghezza(mm) 76
A1=Distanza dei fori sx 28 A2=Distanza tra i fori dx 28 A3=Lunghezza aletta sinistra 38
A4=Lunghezza aletta destra 38 A5 18 A6 18
B1(mm) 36 D1(mm) 6.5 H(mm) 15
Tipo di serraggio fori di montaggio S=Spessore(mm) 8 F1(N) 4500
F2(N) 4500 RoHS PL Edelstahl no

Supporto tecnico