Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
27865-402020 |
27865-40202008 |
27865-40202010 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Punte di posizionamento per cava | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.81 € | 1 | 4 giorni | - | 0.1859 | ||
13.81 € | 1 | 4 giorni | 8 | 0.1705 | ||
13.81 € | 1 | 4 giorni | 10 | 0.1889 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | B=Larghezza(mm) | 40 | Materiale principale | zinco |
---|---|---|---|---|---|
Materiale componenti | acciaio inox | Colore principale | verniciato a polvere colore nero | Denominazione | Cerniera |
Tipo di prodotto | cerniera | Versione 1 | con fori oblunghi | A=lunghezza(mm) | 80 |
Tipo di serraggio | fori oblunghi | F1(N) | 1200 | F2(N) | 500 |
Configura
Proprietà di base
Punte di posizionamento per cava
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali