Cerniera con funzione di arresto, resina termoplastica (27857)

Cerniera con funzione di arresto, resina termoplastica (27857)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Avvitabili su tutti gli elementi piani e profili in alluminio

· Arresto in 3 posizioni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27857-56181800
27857-56181806
27857-56181808
27857-56232300
27857-56232308
27857-56232310
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=Lunghezza A3=Lunghezza aletta sinistra A1=Distanza dei fori sx A4=Lunghezza aletta destra A2=Distanza tra i fori dx F1
(N)
F2
(N)
Punte di posizionamento per cava Peso (ERP)
(kg)

16.08 €

1 4 giorni 542717.752717.75400350-0.0540

16.08 €

1 4 giorni 542717.752717.7540035060.0543

16.08 €

1 4 giorni 542717.752717.7540035080.0543

17.61 €

1 4 giorni 73.536.7522.7536.7522.75600425-0.0696

17.61 €

1 4 giorni 73.536.7522.7536.7522.7560042580.0658

17.61 €

1 4 giorni 73.536.7522.7536.7522.75600425100.0682

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale resina termoplastica Colore principale nero Tipo di serraggio fori di montaggio
B=Larghezza 56 Denominazione Cerniera Versione 1 con funzione di arresto
Tipo di prodotto cerniera con funzione di arresto Materiale componenti acciaio inox Max. coppia(Nm) 2
PL Edelstahl

Supporto tecnico