Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
27869-06-18502 |
27869-06-23502 |
27869-06-28502 |
27869-06-36502 |
27869-06-38502 |
27869-06-43502 |
27869-06-48502 |
27869-06-58502 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A1=Distanza dei fori sx | A3=Lunghezza aletta sinistra | D=diametro (mm) | RoHS | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.54 € | 1 | 4 giorni | 10.5 | 18 | 5.3 | - | 0.0145 | ||
4.73 € | 1 | 4 giorni | 12.9 | 23.4 | 6.4 | - | 0.0159 | ||
4.77 € | 1 | 4 giorni | 15.2 | 27.7 | 6.4 | - | 0.0182 | ||
5.04 € | 1 | 4 giorni | 19.25 | 35.8 | 6.4 | - | 0.0220 | ||
5.04 € | 1 | 4 giorni | 20.2 | 37.7 | 6.4 | - | 0.0236 | ||
5.23 € | 1 | 4 giorni | 22.7 | 42.7 | 6.4 | - | 0.0263 | ||
5.31 € | 1 | 4 giorni | 25.2 | 47.7 | 6.4 | - | 0.0290 | ||
5.35 € | 1 | 4 giorni | 30.2 | 57.7 | 6.4 | sì | 0.0346 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Materiale corpo principale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale | anodizzato |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | per profili in alluminio | B2(mm) | 50 | B4 | 30 |
D1(mm) | 10 | D2(mm) | 6.1 | Tipo di serraggio | fori di montaggio |
S(mm) | 4 | F1(N) | 100 | F2(N) | 150 |
PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
A1=Distanza dei fori sx
A3=Lunghezza aletta sinistra
D=diametro(mm)
RoHS
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali