Cerniera con foro di montaggio, resina termoplastica (27855)

Cerniera con foro di montaggio, resina termoplastica (27855)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Speciale per vite a testa svasata DIN 799

· Asse in acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27855-004161010
27855-006241515
27855-006322020
27855-008483232
27855-010483232
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza B2 D1 D2 D3 H A=Lunghezza A3=Lunghezza aletta sinistra A1=Distanza dei fori sx A4=Lunghezza aletta destra A2=Distanza tra i fori dx F1
(N)
F2
(N)
Peso (ERP)
(kg)

4.13 €

1 4 giorni 32204.5377321610161014404900.0081

6.24 €

1 4 giorni 48306.551010.54824152415196014700.0271

9.37 €

1 4 giorni 64406.5512136432203220285015200.0561

15.95 €

1 4 giorni 96608.581616964831.54831.5430018100.1494

16.71 €

1 4 giorni 966010.581616964831.54831.5430018100.1467

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale resina termoplastica Colore principale nero Tipo di serraggio fori di montaggio
Denominazione Cerniera Versione 1 con foro di montaggio Tipo di prodotto cerniera
Materiale componenti acciaio

Supporto tecnico