Cerniere in plastica, con fori oblunghi (27854)

Cerniere in plastica, con fori oblunghi (27854)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Regolabili e orientabili orizzontalmente

· Asse in acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27854-402020

Codice componente
27854-402020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.71 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte B=Larghezza(mm) 40 Materiale principale resina termoplastica
Materiale componenti acciaio Colore principale nero Denominazione Cerniera
Tipo di prodotto cerniera Versione 1 con fori oblunghi A=lunghezza(mm) 65
Tipo di serraggio fori oblunghi F1(N) 500 F2(N) 300
Peso (ERP)(kg) 0.0231

Si trova sulla pagina di Cerniere in plastica, con fori oblunghi (27854), il codice articolo è il seguente: 27854-402020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27854-402020.

Supporto tecnico