Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
27876-05-0541041222200
Materiale principale | acciaio inox A2 | Corpo con finitura superficiale | finitura opaca | Forma | C |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | amovibile | Tipo di serraggio | fori di montaggio | B=Larghezza | 80 |
B2 | 64 | B3 | 8 | D=Diametro | 12 |
D1 | 5.8 | D2 | 7 | H | 7 |
H1 | 3.5 | H2 | 2.5 | A=Lunghezza | 82 |
Denominazione | Cerniera | Versione 1 | avvitabile | Tipo di prodotto | cerniera |
A3=Lunghezza aletta sinistra | 41 | A1=Distanza dei fori sx | 22 | A4=Lunghezza aletta destra | 41 |
A2=Distanza tra i fori dx | 22 | F1(N) | 5000 | F2(N) | 225 |
RoHS | sì | PL Edelstahl | sì | Peso (ERP)(kg) | 0.1603 |
Si trova sulla pagina di Cerniera avvitabile, amovibile forma C versione destra (27876), il codice articolo è il seguente: 27876-05-0541041222200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27876-05-0541041222200.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali