Einschraubzylinder hydraulisch, forma A azione singola (04624)

Einschraubzylinder hydraulisch, forma A azione singola (04624)
· Raschiatore metallico integrato

· Raschiatore doppio

· Capacità di carico elevata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04624-70-1210230711
04624-70-1612230711
04624-70-2015230711
04624-70-2516230711
04624-70-3220230711
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di serraggio a 100 bar
(kN)
Forza di serraggio a 400 bar
(kN)
D G H H1 H10 H2 H3 H8 H9 Denominazione L Fabbisogno di olio / 10 mm Corsa
(cm³)
Diametro del pistone R Forza di ritorno della molla min.
(N)
SW Coppia di serraggio max.
(Nm)
Corsa Versione 1 RoHS Peso (ERP)
(kg)

78.91 €

1 4 giorni 1.14.56M22x1.5382726.573156Cilindro a vite311.13122530244010idraulico0.1000

87.75 €

1 4 giorni 286M26x1.546.53433.583197-342.01163550275012--0.1600

102.16 €

1 4 giorni 3.112.57M30x1.5564342.584237Cilindro a vite403.14205075326015idraulico0.2600

117.58 €

1 4 giorni 4.919.67M38x1.559.545.54511526.510Cilindro a vite524.912570125418016idraulico0.4300

209.76 €

1 4 giorni 8328M48x1.58771.5711274011Cilindro a vite628.04321002005022520idraulico1.0300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di attacco canali forati Forma A Tipo di stampo ad azione singola
Materiale corpo base acciaio Superficie corpo base brunito PL Edelstahl no

Supporto tecnico