Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04624-70-1210230811 |
04624-70-1612230811 |
04624-70-2015230811 |
04624-70-2516230811 |
04624-70-3220230811 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di serraggio a 100 bar (kN) | Forza di serraggio a 400 bar (kN) | D | G | G1 | H | H1 | H10 | H2 | H3 | H5 | H6 | H8 | H9 | Denominazione | L | Fabbisogno di olio / 10 mm Corsa (cm³) | Diametro del pistone | Forza di ritorno della molla min. (N) | SW | SW1 | Coppia di serraggio max. (Nm) | Corsa | Versione 1 | RoHS | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.75 € | 1 | 4 giorni | 1.1 | 4.5 | 6 | M22x1.5 | M6 | 45 | 27 | 26.5 | 7 | 10 | 5.5 | 6.5 | 15 | 6 | Cilindro a vite | 31 | 1.13 | 12 | 30 | 24 | 10 | 40 | 10 | idraulico | sì | 0.1000 | ||
95.03 € | 1 | 4 giorni | 2 | 8 | 6 | M26x1.5 | M6 | 52.5 | 34 | 33.5 | 8 | 9 | 5.5 | 6.5 | 19 | 7 | - | 34 | 2.01 | 16 | 50 | 27 | 13 | 50 | 12 | - | - | 0.1570 | ||
106.45 € | 1 | 4 giorni | 3.1 | 12.5 | 7 | M30x1.5 | M8 | 65.5 | 43 | 42.5 | 8 | 13.5 | 6 | 8 | 23 | 7 | Cilindro a vite | 40 | 3.14 | 20 | 75 | 32 | 17 | 60 | 15 | idraulico | sì | 0.2728 | ||
127.00 € | 1 | 4 giorni | 4.9 | 19.6 | 7 | M38x1.5 | M8 | 68.5 | 45.5 | 45 | 11 | 14 | 7 | 8 | 26.5 | 10 | Cilindro a vite | 52 | 4.91 | 25 | 125 | 41 | 19 | 80 | 16 | idraulico | sì | 0.4300 | ||
219.75 € | 1 | 4 giorni | 8 | 32 | 8 | M48x1.5 | M12 | 98 | 71.5 | 71 | 12 | 18 | 9 | 12 | 40 | 11 | Cilindro a vite | 62 | 8.04 | 32 | 200 | 50 | 24 | 225 | 20 | idraulico | sì | 1.0300 |
Loading...
Tipo di attacco | canali forati | Forma | B | Tipo di stampo | ad azione singola |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo base | acciaio | Superficie corpo base | brunito | PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
Forza di serraggio a 100 bar(kN)
Forza di serraggio a 400 bar(kN)
D
G
G1
H
H1
H10
H2
H3
H5
H6
H8
H9
Denominazione
L
Fabbisogno di olio / 10 mm Corsa(cm³)
Diametro del pistone
Forza di ritorno della molla min.(N)
SW
SW1
Coppia di serraggio max.(Nm)
Corsa
Versione 1
RoHS
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali