Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
29014-112 |
29014-114 |
29014-116 |
29014-118 |
29014-120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=Diametro interno | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
39.55 € | 1 | 4 giorni | 12.1 | 0.1711 | ||
39.55 € | 1 | 4 giorni | 14.1 | 0.1637 | ||
39.55 € | 1 | 4 giorni | 16.1 | 0.1547 | ||
39.55 € | 1 | 4 giorni | 18.1 | 0.1471 | ||
42.48 € | 1 | 4 giorni | 20.1 | 0.1317 |
Loading...
Materiale principale | acciaio inox | Corpo con finitura superficiale | lucidatura elettrolitica | Versione 2 | per tubi a sezione rotonda |
---|---|---|---|---|---|
B | 5.5 | C | 18 | Versione 1 | con flangia |
Denominazione | Connettori Per Tubi | D | 25 | K | 32.5 |
S | M6x18 | P | 23 | E | 32 |
Forma | A | H | 38 | F | 30.4 |
L=Altezza | 40.5 | N | 5 | G=Larghezza | 37 |
U | 40 | M=Lunghezza | 50 | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
A=Diametro interno
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali