Connettori per tubi raccordo a croce, forma B acciaio inox, per tubi sezione rotonda (29000)

Connettori per tubi raccordo a croce, forma B acciaio inox, per tubi sezione rotonda (29000)
· Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Ø 30 e Ø 40 mm: copertura della filettatura in silicone

· Su richiesta: maniglia a leva per il fissaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
29000-13030
29000-14040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L C D A=Diametro interno R B=Diametro interno S P E T Q Peso (ERP)
(kg)

80.83 €

1 4 giorni 923332.430.173.530.1M8x3045.532.4M8x3045.50.3298

110.44 €

1 4 giorni 1184240.440.1795.540.17M10x355240.4M10x35520.6340

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio inox Corpo con finitura superficiale lucidatura elettrolitica Versione 2 per tubi a sezione rotonda
Versione 1 raccordo a croce Denominazione Connettori Per Tubi Forma B
RoHS

Supporto tecnico