Moduli a portale pneumatico, con guida circolare, alluminio (20200)

Moduli a portale pneumatico, con guida circolare, alluminio (20200)
· Con alberi di precisione in acciaio e bussole di guida a sfera

· Capacità di carico elevata grazie al profilo in alluminio rigido

· Lunghezza della corsa fino a 5 m

· Forza del pistone fino a 640 N

· Precisione di ripetibilità ±0,02 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
20200-2090X0500
20200-2115X0500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A Consumo d'aria per ogni corsa da 10 mm a 6 bar
(ccm)
B B1 C1 C2 C3 Ø cilindro D D1 D2 E E1 E2 F1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
F4
(N)
H H1 H2 H3 L=Lunghezza L1 L3 Mx
(Nm)
My
(Nm)
Mz
(Nm)
N (quantità) P P1 P2 P3 P4 Forza del pistone a 6 bar
(N)
S1 Dimensioni Ammortizzatore compatibile Peso (ERP)
(kg)

2,802.75 €

1 4 giorni 6735901008.12.56.8251210M665252590451202908584.51136.5235150117.550651604G1/8923303825064.59026300-14150107.7800

3,322.81 €

1 4 giorni 97881251351058.5401613M890203018090145340115114.512.546.5305220152.5701303106G1/415.519.540.560.564062.511526300-201501610.0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale componenti acciaio Denominazione Moduli A Portale L2 32
L4 25.5 Materiale corpo base alluminio Connettore a spina compatibile 20950-010X2000
Interruttore di prossimità compatibile 20910-030 Corsa S 500 Versione 1 pneumatico
Versione 2 con guida circolare RoHS

Supporto tecnico