Codice articolo del costruttore: 23001-01-0180631010
Marca: NORELEM
Prezzo: 309.84 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Coppia di serraggio delle viti: 8 Nm
L=Lunghezza: 63
L2: 5.5
R: 47.4
max. numero di giri giri/min: 12800
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
23001-01-0180631010
Codice componente
|
---|
23001-01-0180631010 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Coppia di serraggio delle viti (Nm) | L=Lunghezza | L2 | R | max. numero di giri giri/min | A | D4 | D1/D2 min. | D1/D2 max. | L3 | Max. coppia (Nm) | Dimensioni | Rigidezza molla radiale (N/mm) | Rigidezza molla assiale (N/mm) | Disallineamento radiale massimo (mm) | Disallineamento assiale massimo (mm) | D1 (H7) | D2 (H7) | D1/D2 max. con cava per linguetta di aggiustamento | C (ISO 4029) | Momento di inerzia (gm²) | Resistenza alla torsione (10³ Nm/rad) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309.84 € | 1 | 4 giorni | 8 | 63 | 5.5 | 47.4 | 12800 | 17 | 45 | 10 | 25.4 | 19.5 | 18 | 18 | 205 | 50 | 0.2 | 0.5 | 10 | 10 | 25.4 | M5 | 0.11 | 20 | 0.2700 |
Loading...
Versione 1 | con mozzo di serraggio radiale | Materiale componenti | acciaio inox | Materiale corpo base | acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Giunto A Soffietto Metallico | offset angolare massimo(°) | 1.5 | RoHS | sì |
PL Edelstahl | sì |
Si trova sulla pagina di Giunto soffietto metall. con mozzo serr. radiale, acciaio inox (23001), il codice articolo è il seguente: 23001-01-0180631010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23001-01-0180631010.
Configura
Proprietà di base
Coppia di serraggio delle viti(Nm)
L=Lunghezza
L2
R
max. numero di giri giri/min
A
D4
D1/D2 min.
D1/D2 max.
L3
Max. coppia(Nm)
Dimensioni
Rigidezza molla radiale(N/mm)
Rigidezza molla assiale(N/mm)
Disallineamento radiale massimo(mm)
Disallineamento assiale massimo(mm)
D1 (H7)
D2 (H7)
D1/D2 max. con cava per linguetta di aggiustamento
C (ISO 4029)
Momento di inerzia(gm²)
Resistenza alla torsione(10³ Nm/rad)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
23001-01-0180631111 |
23001-01-0180631212 |
23001-01-0180631414 |
23001-01-0180631919 |
23001-01-0180632424 |
23001-01-0180632525 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Coppia di serraggio delle viti (Nm) | L=Lunghezza | L2 | R | max. numero di giri giri/min | A | D4 | D1/D2 min. | D1/D2 max. | L3 | Max. coppia (Nm) | Dimensioni | Rigidezza molla radiale (N/mm) | Rigidezza molla assiale (N/mm) | Disallineamento radiale massimo (mm) | Disallineamento assiale massimo (mm) | D1 (H7) | D2 (H7) | D1/D2 max. con cava per linguetta di aggiustamento | C (ISO 4029) | Momento di inerzia (gm²) | Resistenza alla torsione (10³ Nm/rad) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309.84 € | 1 | 4 giorni | 8 | 63 | 5.5 | 47.4 | 12800 | 17 | 45 | 10 | 25.4 | 19.5 | 18 | 18 | 205 | 50 | 0.2 | 0.5 | 11 | 11 | 25.4 | M5 | 0.11 | 20 | 0.2700 | ||
309.84 € | 1 | 4 giorni | 8 | 63 | 5.5 | 47.4 | 12800 | 17 | 45 | 10 | 25.4 | 19.5 | 18 | 18 | 205 | 50 | 0.2 | 0.5 | 12 | 12 | 25.4 | M5 | 0.11 | 20 | 0.2700 | ||
309.84 € | 1 | 4 giorni | 8 | 63 | 5.5 | 47.4 | 12800 | 17 | 45 | 10 | 25.4 | 19.5 | 18 | 18 | 205 | 50 | 0.2 | 0.5 | 14 | 14 | 25.4 | M5 | 0.11 | 20 | 0.2700 | ||
309.84 € | 1 | 4 giorni | 8 | 63 | 5.5 | 47.4 | 12800 | 17 | 45 | 10 | 25.4 | 19.5 | 18 | 18 | 205 | 50 | 0.2 | 0.5 | 19 | 19 | 25.4 | M5 | 0.11 | 20 | 0.2700 | ||
309.84 € | 1 | 4 giorni | 8 | 63 | 5.5 | 47.4 | 12800 | 17 | 45 | 10 | 25.4 | 19.5 | 18 | 18 | 205 | 50 | 0.2 | 0.5 | 24 | 24 | 25.4 | M5 | 0.11 | 20 | 0.2700 | ||
309.84 € | 1 | 4 giorni | 8 | 63 | 5.5 | 47.4 | 12800 | 17 | 45 | 10 | 25.4 | 19.5 | 18 | 18 | 205 | 50 | 0.2 | 0.5 | 25 | 25 | 25.4 | M5 | 0.11 | 20 | 0.2700 |