Giunto soffietto metall. con mozzo serr. radiale, alluminio (23001-03)

Giunto soffietto metall. con mozzo serr. radiale, alluminio (23001-03)
· Giunto a soffietto in metallo senza gioco con mozzi di serraggio

· Per diametro dell'albero compreso tra 10 e 70 mm

· Coppia di serraggio: da 18 a 500 Nm

· Momento di inerzia di massa basso

· Ideale per servomotori e macchine utensili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23001-03-0180581010
23001-03-0180581111
23001-03-0180581212
23001-03-0180581414
23001-03-0180581919
23001-03-0180582424
23001-03-0180582525
23001-03-0300581010
23001-03-0300581111
23001-03-0300581212
23001-03-0300581414
23001-03-0300581919
23001-03-0300582424
23001-03-0300582525
23001-03-0600671212
23001-03-0600671414
23001-03-0600671919
23001-03-0600672424
23001-03-0600672525
23001-03-0600672828
23001-03-0600673232
23001-03-0800781212
23001-03-0800781919
23001-03-0800782424
23001-03-0800782525
23001-03-0800782828
23001-03-0800783232
23001-03-1500781414
23001-03-1500781919
23001-03-1500782424
23001-03-1500782525
23001-03-1500782828
23001-03-1500783232
23001-03-2000831616
23001-03-2000831919
23001-03-2000832424
23001-03-2000832525
23001-03-2000832828
23001-03-2000833232
23001-03-3000942020
23001-03-3000942424
23001-03-3000942828
23001-03-3000943838
23001-03-5001002525
23001-03-5001003838
23001-03-5001004242
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coppia di serraggio delle viti
(Nm)
L=Lunghezza L2 R max. numero di giri giri/min A D4 D1/D2 min. D1/D2 max. L3 Max. coppia
(Nm)
Dimensioni Rigidezza molla radiale
(N/mm)
Rigidezza molla assiale
(N/mm)
Disallineamento radiale massimo
(mm)
Disallineamento assiale massimo
(mm)
D1 (H7) D2 (H7) D1/D2 max. con cava per linguetta di aggiustamento C (ISO 4029) Momento di inerzia
(gm²)
Resistenza alla torsione
(10³ Nm/rad)
Peso (ERP)
(kg)

114.98 €

1 4 giorni 8585.547.41280017451025.417.51818205500.20.5101025.4M50.03200.1828

114.98 €

1 4 giorni 8585.547.41280017451025.417.51818205500.20.5111125.4M50.03200.1558

114.98 €

1 4 giorni 8585.547.41280017451025.417.51818205500.20.5121225.4M50.03200.1542

114.98 €

1 4 giorni 8585.547.41280017451025.417.51818205500.20.5141425.4M50.03200.1505

114.98 €

1 4 giorni 8585.547.41280017451025.417.51818205500.20.5191925.4M50.03200.1392

114.98 €

1 4 giorni 8585.547.41280017451025.417.51818205500.20.5242425.4M50.03200.1240

114.98 €

1 4 giorni 8585.547.41280017451025.417.51818205500.20.5252525.4M50.03200.1197

138.39 €

1 4 giorni 15587.356.41030020561032213030720500.150.6101030M60.13380.2903

138.39 €

1 4 giorni 15587.356.41030020561032213030720500.150.6111130M60.13380.2881

138.39 €

1 4 giorni 15587.356.41030020561032213030720500.150.6121230M60.13380.2849

138.39 €

1 4 giorni 15587.356.41030020561032213030720500.150.6141430M60.13380.2814

138.39 €

1 4 giorni 15587.356.41030020561032213030720500.150.6191930M60.13380.2658

138.39 €

1 4 giorni 15587.356.41030020561032213030720500.150.6242430M60.13380.2478

138.39 €

1 4 giorni 15587.356.41030020561032213030720500.150.6252530M60.13380.2439

163.01 €

1 4 giorni 40678.666.28700246612352460601150900.150.6121235M80.28750.4386

163.01 €

1 4 giorni 40678.666.28700246612352460601150900.150.6141435M80.28750.4337

163.01 €

1 4 giorni 40678.666.28700246612352460601150900.150.6191935M80.28750.4223

163.01 €

1 4 giorni 40678.666.28700246612352460601150900.150.6242435M80.28750.4000

163.01 €

1 4 giorni 40678.666.28700246612352460601150900.150.6252535M80.28750.4043

163.01 €

1 4 giorni 40678.666.28700246612352460601150900.150.6282835M80.28750.3800

163.01 €

1 4 giorni 40678.666.28700246612352460601150900.150.6323235M80.28750.3800

214.89 €

1 4 giorni 84789.882.96900288212442780801200800.20.5121244M100.781280.8221

214.89 €

1 4 giorni 84789.882.96900288212442780801200800.20.5191944M100.781280.8041

214.89 €

1 4 giorni 84789.882.96900288212442780801200800.20.5242444M100.781280.7780

214.89 €

1 4 giorni 84789.882.96900288212442780801200800.20.5252544M100.781280.7745

214.89 €

1 4 giorni 84789.882.96900288212442780801200800.20.5282844M100.781280.7000

214.89 €

1 4 giorni 84789.882.96900288212442780801200800.20.5323244M100.781280.7000

238.30 €

1 4 giorni 84789.882.96900288214442715015020202800.20.5141444M100.821550.8181

238.30 €

1 4 giorni 84789.882.96900288214442715015020202800.20.5191944M100.821550.8033

238.30 €

1 4 giorni 84789.882.96900288214442715015020202800.20.5242444M100.821550.7788

238.30 €

1 4 giorni 84789.882.96900288214442715015020202800.20.5252544M100.821550.7737

238.30 €

1 4 giorni 84789.882.96900288214442715015020202800.20.5282844M100.821550.7300

238.30 €

1 4 giorni 84789.882.96900288214442715015020202800.20.5323244M100.821550.7300

247.14 €

1 4 giorni 1258310.890.86400319016472920020025002800.20.5161647M121.191751.0500

247.14 €

1 4 giorni 1258310.890.86400319016472920020025002800.20.5191947M121.191751.0550

247.14 €

1 4 giorni 1258310.890.86400319016472920020025002800.20.5242447M121.191751.0220

247.14 €

1 4 giorni 1258310.890.86400319016472920020025002800.20.5252547M121.191751.0170

247.14 €

1 4 giorni 1258310.890.86400319016472920020025002800.20.5282847M121.191750.8900

247.14 €

1 4 giorni 1258310.890.86400319016472920020025002800.20.5323247M121.191750.8900

393.95 €

1 4 giorni 1459411.8110600040110206032.530030063002870.20.5202060M122.745021.7200

393.95 €

1 4 giorni 1459411.8110600040110206032.530030063002870.20.5242460M122.745021.6700

393.95 €

1 4 giorni 1459411.8110600040110206032.530030063002870.20.5282860M122.745021.3700

393.95 €

1 4 giorni 1459411.8110600040110206032.530030063002870.20.5383860M122.745021.3700

501.85 €

1 4 giorni 14510013.312250004212225703650050077901000.20.5252570M124.456901.8100

501.85 €

1 4 giorni 14510013.312250004212225703650050077901000.20.5383870M124.456901.8100

501.85 €

1 4 giorni 14510013.312250004212225703650050077901000.20.5424270M124.456901.8100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 con mozzo di serraggio radiale Materiale componenti acciaio inox Materiale corpo base alluminio
Denominazione Giunto A Soffietto Metallico offset angolare massimo(°) 1.5 RoHS
PL Edelstahl no

Supporto tecnico