Cerniere in acciaio, prive di manutenzione, Forma C (27898) (Codici componente)

Cerniere in acciaio, prive di manutenzione, Forma C (27898)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Diversi modelli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27898-06353550

Codice componente
27898-06353550
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

24.22 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Materiale corpo principale Acciaio B=Larghezza(mm) 50
Colore principale zincato Forma C Denominazione Cerniera
Tipo di prodotto cerniera Versione 1 privo di manutenzione A=lunghezza(mm) 70
A1=Distanza dei fori sx 21 A2=Distanza tra i fori dx 21 A3=Lunghezza aletta sinistra 35
A4=Lunghezza aletta destra 35 Tipo di serraggio fori di montaggio Peso (ERP)(kg) 0.1180

Si trova sulla pagina di Cerniere in acciaio, prive di manutenzione, Forma C (27898), il codice articolo è il seguente: 27898-06353550.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27898-06353550.

Supporto tecnico