Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
W501-2
Materiale | Ottone | Forma uscita installata supportata | 15A/20A (φ34.5) | Passo di montaggio uscita installata (l)(mm) | 60.5 |
---|---|---|---|---|---|
N. di uscite di montaggio installate(Pezzi) | 1 | Scatole applicabili | Per 1 elemento | Contenuto visualizzazione superficie | NA |
Si trova sulla pagina di Piastra impermeabile (a prova di polvere e getto) con 1 presa ⌀34.5, il codice articolo è il seguente: W501-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto W501-2.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali