Ingresso/uscita di tipo analogico

Ingresso/uscita di tipo analogico

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • AD12-16U(PCI)EV
  • ADI16-4(USB)
  • AI-1608AY-USB
  • AIO-120802LN-USB
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· An interface board (card) for extending the function of inputting or outputting an analog signal to a computer.
· By converting an analog signal into data (digital signal) and importing it into a computer, it can measure an external event, or convert the data of the PC into an analog signal and output it to control the external device.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AD12-16U(PCI)EV
AI-1664LA-LPE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSBus Staffa PCI Dimensioni esterne (L)
(mm)
Dimensioni esterne (H)
(mm)
Funzione Ingresso analogico Uscita analogica
(ch)
Risoluzione Caratteristiche Gamma di ingresso analogico Gamma di uscita analogica Standard di sicurezza

1,364.13 €

1 16 giorni 10PCIStandard176.41105.68Ingresso, uscitaEstremità singola 16 ch/ differenziale 8 ch112bitVelocità di conversione A/D: 1 μsec/ch (max.) 0–5V / 0–10V / ±2.5V / ±5V / ±10V 0–10V / ±5V / ±10V CE

1,090.83 €

1 50 giorni 10PCI ExpressLowProfile121.6967.9IngressoEstremità singola 64 ch / differenziale 32 ch-16bitVelocità di conversione A/D: 10 μsec/ch (max.)±10V--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Funzione Ingresso e uscita analogici

Supporto tecnico