Boccola libera【100 Pezzi per confezione】

Boccola libera
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
Mounts to and protects end surfaces, cut surfaces, and openings of a panel.

[Features]
· Mounts to the cut surface of a panel and protects electrical wires.
· This is cut and used based on hole periphery and so is compatible with holes of all sizes and can be used freely with even or uneven holes.
· Can be elongated for use in the case of a larger hole.
· Excellent electrical and wear resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
KG-012
KG-024
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpessore pannello applicabile
(mm)

26.60 €

18.62 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

101.2

26.60 €

18.62 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

102.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero confezioni(Pezzo) 100 Lunghezza complessiva 250 Materiale Nylon 6
Caratteristiche UL94V-2

Supporto tecnico