Copertura generica per morsettiere componibili di diramazione

Copertura generica per morsettiere componibili di diramazione
  • Sconto volumi elevati
A cover for branching type terminal blocks. Protects the upper part of the terminal block only.

[Features]
· Cover for branching type terminal blocks.
· Protects the upper part of the terminal block only.
· A protective cover that protects the upper part of general type terminal blocks. Cut to match the dimensions of the various models in the TQB-D series.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TRB10N60D01
TRB10N60D02
TRB10N60D03
TRB10N60D04
TRB20N100D01
TRB20N100D02
TRB20N100D03
TRB20N100D04
TRB40N200D01
TRB40N200D02
TRB40N200D03
TRB40N200D04
TRB40N400D01
TRB40N400D02
TRB40N400D03
TRB40N400D04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Prodotto conforme

1.35 €

1 Disponibile 5 giorni 1TQB60D01

2.13 €

3 Disponibile 5 giorni 2TQB60D02

2.89 €

2 Disponibile 6 giorni 3TQB60D03

3.42 €

1 Disponibile 7 giorni 4TQB60D04

1.63 €

1 Disponibile 7 giorni 1TQB100D01

2.54 €

1 Disponibile 7 giorni 2TQB100D02

3.33 €

2 Disponibile 6 giorni 3TQB100D03

4.22 €

1 Disponibile 5 giorni 4TQB100D04

2.18 €

1 Disponibile 7 giorni 1TQB200D01

3.83 €

1 Disponibile 7 giorni 2TQB200D02

5.34 €

1 Disponibile 6 giorni 3TQB200D03

6.99 €

1 Disponibile 7 giorni 4TQB200D04

2.69 €

1 Disponibile 7 giorni 1TQB400D01

4.95 €

1 Disponibile 7 giorni 2TQB400D02

7.38 €

1 Disponibile 7 giorni 3TQB400D03

9.65 €

1 Disponibile 7 giorni 4TQB400D04

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico