Utensile per crimpatura (per il collegamento di terminali chiusi con rivestimento isolante)

Utensile per crimpatura (per il collegamento di terminali chiusi con rivestimento isolante)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
- Meets JIS standards for closed terminals with insulated coating (CE), and demonstrates JIS terminal conducting performance 100%.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AK25A
AK28A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Gamma di esercizio

88.65 €

1 Disponibile 5 giorni 266CE1,CE2,CE5

134.17 €

1 Disponibile 5 giorni 269CE1,CE2,CE5,CE8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Terminale applicabile Connettore a estremità chiusa con isolamento rivestito

Supporto tecnico