Supporto tondo【50 Pezzi per confezione】

Supporto tondo
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Round supporter which is handy for supporting printed circuit boards, acrylic covers and other parts. Made with robust, low-cost steel.

[Features]
· From the dividing slit groove on the east side.
· Can tighten using a flathead screwdriver.
· The Phillips screw supporter can be tightened with a Phillips screwdriver which is convenient (M4-M5).
· The insulated supporter is a supporter with a handy metal supporter that is coated with insulating material on the supporter side.
· The upper and lower screws are not insulated

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MR-430P-3C

 

Codice componente
MR-430P-3C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

60.32 €

24.73 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

A vite Maschio Femmina Diametro vite M4 Materiale/finitura 3C (ferro trivalente)
Lunghezza L(mm) 30 Profilo esterno Rotonde Rivestimento isolante NA
Numero confezioni(Pezzo) 50 D(mm) 8 Profondità foro vite L1(mm) 10
Profondità foro vite L2(mm) 10

Si trova sulla pagina di Supporto tondo, il codice articolo è il seguente: MR-430P-3C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MR-430P-3C.

Supporto tecnico