Tubo spiralato

Tubo spiralato
Wound to wire bundle for bundling and protection.

[Features]
Enables protection of wire bundle curvature, door crossover wires, inter-board crossover wires, etc. via low-effort and rapid installation, with beautiful results
· Electric wiring can be taken out from any position.
· Black version is weather resistant, so it can be used outdoors

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KSS-2
KSS-2B
KSS-4
KSS-4B
KSS-6
KSS-6B
KSS-8
KSS-8B
KSS-9
KSS-9B
KSS-10
KSS-10B
KSS-12
KSS-12B
KSS-15
KSS-15B
KSS-20
KSS-20B
KSS-25
KSS-25B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Colore Gamma fasci di cavi
(Ø)
Lunghezza
(m)

38.55 €

1 5 giorni 102.64.2Naturale3–7100

40.40 €

1 13 giorni -2.64.2Nero, resistente agli agenti atmosferici3–7100

43.09 €

1 5 giorni 1046Naturale4–12100

46.33 €

1 14 giorni -46Nero, resistente agli agenti atmosferici4–12100

50.28 €

1 5 giorni 1068Naturale6 – 18100

58.19 €

1 5 giorni 1068Nero, resistente agli agenti atmosferici6 – 18100

40.40 €

1 5 giorni -810Naturale8–2550

46.33 €

1 13 giorni -810Nero, resistente agli agenti atmosferici8–2550

43.36 €

1 13 giorni -911Naturale9 – 2850

48.30 €

1 13 giorni -911Nero, resistente agli agenti atmosferici9 – 2850

46.33 €

1 5 giorni 101012Naturale10–3050

51.26 €

1 5 giorni -1012Nero, resistente agli agenti atmosferici10–3050

58.19 €

1 5 giorni 101214Naturale12–3550

66.09 €

1 5 giorni 101214Nero, resistente agli agenti atmosferici12–3550

78.94 €

1 14 giorni -1518Naturale15-4550

84.87 €

1 5 giorni 101518Nero, resistente agli agenti atmosferici15-4550

63.62 €

1 5 giorni -2024Naturale20-6025

70.04 €

1 5 giorni 102024Nero, resistente agli agenti atmosferici20-6025

63.32 €

1 13 giorni -2529Naturale25-7520

72.02 €

1 5 giorni 102529Nero, resistente agli agenti atmosferici25-7520

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Polietilene

Supporto tecnico