Montante rapido, con lato incernierato

Montante rapido, con lato incernierato
A hinge-side strut for supporting and opening/closing the inside doors of panel boards.

[Features]
· Both hinge type and fixed type are available.
▪ Supports 5 types of distribution boards of varying depths.
· Lightweight while retaining adequate strength.
· The center door can be removed by removing the hinge pin

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KTP-140U
KTP-160U
KTP-200U
KTP-250U
KTP-350U
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Profondità del quadro elettrico applicabile
(mm)

9.68 €

1 11 giorni 82140

10.60 €

1 11 giorni 106160

11.86 €

1 11 giorni 146200

23.86 €

1 11 giorni 196250

25.30 €

1 11 giorni 236350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di montaggio Cerniera Materiale Piastra in acciaio, ferro Finitura superficie Cromatura trivalente

Supporto tecnico