Supporti esagonali in ottone con entrambi i lati femmina【50 Pezzi per confezione】

Supporti esagonali in ottone con entrambi i lati femmina
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Useful for supporting Printed Circuit Board, acrylic cover and other parts. Beautiful and inexpensive brass nickel plated hexagon shape with female screws on both sides.

[Features]
· The size is the biggest among those supported.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ASB-308E
ASB-345E
ASB-370E
ASB-455E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro vite Lunghezza L
(mm)
Profondità foro vite L1
(mm)

16.52 €

6.77 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

10M38Tutte le viti

48.69 €

19.48 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

-M3456

83.44 €

34.21 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

-M3706

67.23 €

26.89 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

-M4558

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

A vite Entrambi i lati femmina Materiale/finitura Ottone (placcatura nichel) Profilo esterno Esagono
Numero confezioni(Pezzo) 50

Supporto tecnico