Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BK-24D-K |
BK-100D-K |
BK-100E-K |
BK-220A-K |
BK-220C-J |
BK-220C-K |
BK-220D-J |
BK-220D-K |
BK-220E-J |
BK-220E-K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Rated Voltage (V) | Representative Standard | Suono e colore | Colore corpo principale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165.89 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | [Altro] 12–24V DC | CE | Tipo D | Grigio scuro | |
186.01 € | 1 | 23 giorni | 100 V AC | - | Tipo D | Grigio scuro | ||
186.01 € | 1 | 23 giorni | 100 V AC | - | Tipo E | Grigio scuro | ||
186.01 € | 1 | 23 giorni | [Altro] 220 V AC | - | Tipo A | Grigio scuro | ||
186.01 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | [Altro] 220 V AC | - | Tipo C | Grigio chiaro | |
186.01 € | 1 | 23 giorni | [Altro] 220 V AC | - | Tipo C | Grigio scuro | ||
186.01 € | 1 | 23 giorni | [Altro] 220 V AC | - | Tipo D | Grigio chiaro | ||
186.01 € | 1 | 23 giorni | [Altro] 220 V AC | - | Tipo D | Grigio scuro | ||
186.01 € | 1 | 23 giorni | [Altro] 220 V AC | - | Tipo E | Grigio chiaro | ||
186.01 € | 1 | 23 giorni | [Altro] 220 V AC | - | Tipo E | Grigio scuro |
Loading...
Shape | Profilo quadrato | Sound | Continuo | Types of sound | Voce/musica |
---|---|---|---|---|---|
Volume(dB) | 95 | Volume adjustment | Disponibile | Protection function (IP/drip-proof, etc.) | IP54 |
Dimension length(mm) | 120 | Dimension width(mm) | 120 | Dimension thickness(mm) | 62.8 |
Nota | Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sui tipi di toni. |
Configura
Proprietà di base
Rated Voltage(V)
Representative Standard
Suono e colore
Colore corpo principale
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali