Utensile per crimpatura (P-707)

Utensile per crimpatura (P-707)
  • Sconto volumi elevati
For use with open barrel terminals. Wires supported: AWG #30 to #14. Overall length: 230 mm

[Features]
· Through the use of 15 types of large and small dies, this product can handle a wide range of small and large scale applications.
·Toggle mechanism allows for more accurate crimping to be conducted with light force (the die part includes steps and is finished thin).
· Wire sizes handled: AWG #30 to #14.
· Weight: 320 g.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P-707

Codice componente
P-707
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

105.24 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di terminale applicabile Terminale cilindrico aperto Misura terminale applicabile Larghezza stampo: 1.2–4.2mm Lunghezza complessiva(mm) 230
Meccanismo di controllo stampaggio NA

Si trova sulla pagina di Utensile per crimpatura (P-707), il codice articolo è il seguente: P-707.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-707.

Supporto tecnico