Finecorsa / Tappo【1-100 Pezzi per confezione】

Finecorsa / Tappo
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· An end fitting that, when mounting terminal blocks to a rail, is installed next to the side plate, preventing the entire unit from shifting laterally.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ATO-1
ATO-29
CT-H
CT-U
GTY13
GTY18
HDV-1
HDV-2
HDV-3
HIS-1
HIS-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza
(mm)
Guida applicabile Numero confezioni
(Pezzi)

0.68 €

10 5 giorni 105Guida da 20mm tipo C-

0.93 €

8 5 giorni 1029Guida da 20mm tipo C-

1.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1015Guida da 20mm tipo C-

51.48 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -13.5Guida da 20mm tipo C100

0.75 €

11 5 giorni 1013Guida DIN35mm-

0.92 €

9 5 giorni 1018Guida DIN35mm-

0.78 €

11 5 giorni 1012Guida DIN35mm-

1.10 €

8 5 giorni 1025Guida DIN35mm-

46.72 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1040Guida DIN35mm50

28.74 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1014Guida da 16mm tipo C50

37.72 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1031Guida da 16mm tipo C50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Prodotti supportati Tutte le morsettiere Materiale EN 1.0330 Equiv.

Supporto tecnico