Terminale di collegamento a inserimento - Serie 187【100 Pezzi per confezione】

Terminale di collegamento a inserimento - Serie 187
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
· The TMED type has a copper tube inserted between the terminal and the insulator. 187 Series

[Features]
· HS type (rod shape, ST type)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TMEDV480509-F03
TMEDV480520-F03
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSConforming wire size
(AWG)
Insulation coating (color)

24.00 €

9.36 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1018 - 16Rosso

34.41 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1014Blu

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Connettore a inserimento Shape A inserimento Series 187
Outer Diameter(mm) 5.1 Overall Length(mm) 19.5 Insulation material Vinile
Numero confezioni(Pezzo) 100

Supporto tecnico