Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TMEVBT1.25-10
Type | Terminale a crimpare con isolamento | Shape | A lama | Outer Diameter(mm) | 3.4 |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 20.3 | Conforming wire size(AWG) | 22–16 | Insulation material | Vinile |
Insulation coating (color) | Rosso | Representative Standard | UL / CSA | Profilo in dettaglio | Tipo TMEV BT |
Numero confezioni(Pezzo) | 100 | Dimensione spessore(mm) | 0.75 |
Si trova sulla pagina di Terminale con rivestimento isolante., il codice articolo è il seguente: TMEVBT1.25-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TMEVBT1.25-10.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali