Morsettiera termoresistente, tonda【100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N1.25-3
N1.25-4
N1.25-5
N2-4
N2-5
N2-6
N5.5-4
N5.5-5
N5.5-6
N5.5-8
N8-5
N8-6
N8-8
N8-10
N14-6
N14-8
N22-8
N38-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSInternal Diameter
(φ)
Outer Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Misura filo conforme

111.22 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 103.25.5120.6–1.4mm

111.30 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 104.3815.60.6–1.4mm

111.34 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 105.3815.60.6–1.4mm

122.95 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 104.38.516.51.5–1.8mm

122.95 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 105.39.5171.5–1.8mm

116.05 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 106.41221.51.5–1.8mm

157.12 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104.39.519.51.9–2.8mm

157.09 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 105.39.519.51.9–2.8mm

129.67 €

62.24 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

106.412231.9–2.8mm

219.92 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 108.415281.9–2.8mm

270.38 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 105.31223.52.9–3.6mm

270.32 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 106.41223.52.9–3.6mm

333.77 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 108.41529.52.9–3.6mm

333.56 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 13 giorni -10.51529.52.9–3.6mm

457.13 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 106.41227.53.7–4.6mm

585.79 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -8.41632.53.7–4.6mm

807.16 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 108.416.533.34.7–5.6mm

1,262.19 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -10.52242.36.0–7.0mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Terminale a crimpare nudo Shape Rotonde Features Termoresistenza
Numero confezioni(Pezzo) 100

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico