Supporto in PP, tipo G【25-50 Pezzi per confezione】

Supporto in PP, tipo G
Can be used to maintain insulation wiring within a high-pressure device. Secured using a cable tie.

[Features]
· Possible to easily and firmly maintain wiring via tightening with a cable band.
· A total of three different types of varying heights are available for use with your preferred application.
· Has excellent insulating properties, is lightweight, and won’t crack.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G-1-1
G-1-2
G-2-1
G-2-2
G-3-1
G-3-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza x altezza x lunghezza
(mm)
Caratteristiche Numero confezioni
(Pezzi)

109.59 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 1030 x 84.5 x 30Con bullone25

152.53 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 1030 x 64.5 x 30Con dado50

73.51 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 1030 x 59.5 x 30Con bullone25

102.12 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1030 x 33.5 x 30Con dado50

132.32 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1030 x 78.5 x 30Con bullone50

132.32 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1030 x 31.5 x 30Con dado50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale/trattamenti superficie Polipropilene

Supporto tecnico