Etichetta / supporto【50-100 Pezzi per confezione】

Etichetta / supporto
Can be used for distribution board, etc. nameplates as well as locker and office equipment name tags.

[Features]
· Strong double-sided adhesive tape is applied to the back surface, so the adhesive force is extremely high, thus eliminating the inconvenience of cutting holes and creating tabs.
· This keeps the bonding surface from corroding.
· Highly tolerant of different temperatures and humidities and allows easy screw mounting even on somewhat roughened surfaces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CH-C-1
CH-C-2
CH-C-3
CH-C-4
CH-C-5
CH-C-6
CH-C-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza x altezza x lunghezza
(mm)
Numero confezioni
(Pezzi)

55.21 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10Larghezza 66 x altezza 3650

87.05 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni -Larghezza 46 x altezza 25100

79.15 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10Larghezza 40 x altezza 24,5100

71.43 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10Larghezza 31.5 x altezza 22100

68.86 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10Larghezza 46 x altezza 14,5100

66.09 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10Larghezza 31 x altezza 14100

87.05 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 10Larghezza 58.5 x altezza 23100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale/trattamenti superficie Plastica

Supporto tecnico