Lega saldante con stagno-piombo Sn50% / Pb50%

Lega saldante con stagno-piombo Sn50% / Pb50%
  • Sconto volumi elevati
Flux Characteristics: RA Composition: Sn 50% / Pb50%

[Features]
· Can be used not only with aluminum and titanium, but also with stainless steel, nichrome, copper, brass, nickel plating, bimetal, tin-plate, steel, and many other metals.
· Uses a water-soluble flux which can be easily removed with water.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H-42-3703
H-42-3705
H-42-3723
H-42-3725
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Diametro cavo
(φ/mm)

24.17 €

1 Disponibile 6 giorni Bobina tipo M1.0

23.86 €

1 Disponibile 6 giorni Bobina tipo M1.6

108.53 €

1 Disponibile 6 giorni Bobina tipo LL1.0

105.10 €

1 Disponibile 6 giorni Bobina tipo LL1.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Senza piombo Tipo non compatibile Materiale Sn50%/Pb50%

Supporto tecnico