Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
050-1460
Codice componente
|
---|
050-1460 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Pin/contatto applicabile | Applicazione | Metodo di collegamento filo | Direzione collegamento | Impedenza (Ω) | Cavo conforme | Profilo presa | Profilo adattatore | Dimensioni (altezza) (mm) | Dimensione (larghezza) (mm) | Dimensione (profondità) (mm) | Gamma di frequenza (GHz) | Quantità di unità ordinate (Pezzo) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio/Femmina | [Altro] Adattatore relè | - | [Altro] Adattatore | 50 | - | - | A T (jack-spina-jack) | 27.8 | 32.5 | - | 0-4 | - |
Loading...
Profilo connettore | Coassiale | Iniziali serie connettore | A/B/C | A· B· C | BNC |
---|---|---|---|---|---|
Numero di conduttori | 1 | Tensione nominale(V) | 500 | Funzione di protezione (resistenza ambientale) | N/A |
Metodo di rimozione | Blocco a baionetta |
Si trova sulla pagina di Connettore coassiale serie BNC, il codice articolo è il seguente: 050-1460.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 050-1460.
Configura
Proprietà di base
Applicazione
Metodo di collegamento filo
Direzione collegamento
Cavo conforme
Profilo presa
Dimensione (profondità)(mm)
Quantità di unità ordinate(Pezzo)
Pin/contatto applicabile
Impedenza(Ω)
Profilo adattatore
Dimensioni (altezza)(mm)
Dimensione (larghezza)(mm)
Gamma di frequenza(GHz)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
050-1371 |
050-1372 |
050-1391A |
050-1470 |
050-1480 |
050-1484 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Pin/contatto applicabile | Applicazione | Metodo di collegamento filo | Direzione collegamento | Impedenza (Ω) | Cavo conforme | Profilo presa | Profilo adattatore | Dimensioni (altezza) (mm) | Dimensione (larghezza) (mm) | Dimensione (profondità) (mm) | Gamma di frequenza (GHz) | Quantità di unità ordinate (Pezzo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | Per cavo | Crimpatura | [Dritto] Spina dritta | 50 | 5C-2V | - | - | 14.5 | 14.5 | 28.6 | 0-4 | - | |
4.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | Per cavo | Crimpatura | [Dritto] Spina dritta | 50 | 5D-2V | - | - | 14.5 | 14.5 | 28.6 | 0-4 | - | |
5.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | Per cavo | Crimpatura | [Dritto] Spina dritta | 50 | RG-174/316/188 | - | - | 14.5 | 14.5 | 28.6 | 0-4 | - | |
7.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | [Altro] Adattatore relè | - | [Altro] Adattatore | 50 | - | - | A T (jack-jack-jack) | 23 | 32.5 | - | 0-4 | 100 | |
6.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | [Altro] Adattatore relè | - | [Altro] Adattatore | 50 | - | - | A L (jack-spina) | 23 | - | 25.5 | 0-4 | - | |
9.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | [Altro] Adattatore relè | - | [Altro] Adattatore | 50 | - | - | Con flangia a quattro fori (jack-jack) | 17.5 | 17.5 | 34 | 0-4 | - |