Terminale a pin a pressione - PC / PCE【100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PC2005-F
PC2005-M
PC4009-F
PC4009-M
PC4020-F
PC4020-M
PCE4020-F
PCE4020-M
PCE5020-F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSOuter Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Insulation coating (color) Profilo in dettaglio Diametro punta
(mm)
Misura F
(mm)
Misura filo conforme

23.78 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 101.724.520 - 18TrasparenzaTerminale a pin integrato PC tipo F2.013.00.5–0.75mm2

23.70 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 101.726.520 - 18TrasparenzaTerminale a pin integrato PC tipo M2.015.00.5–0.75mm2

21.93 €

8.99 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

101.826.218 - 16RossoTerminale a pin integrato PC tipo F3.9515.00.75–1.25 mm2

21.27 €

8.93 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

101.827.718 - 16RossoTerminale a pin integrato PC tipo M4.016.50.75–1.25 mm2

27.76 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 102.426.214BluTerminale a pin integrato PC tipo F3.9515.02.0mm2

27.76 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 102.427.714BluTerminale a pin integrato PC tipo M4.016.52.0mm2

23.60 €

11.56 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

102.431.514BluTerminale a pin esposto PCE tipo F3.9520.32.0mm2

20.33 €

9.96 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

102.425.214BluTerminale a pin esposto PCE tipo M4.013.02.0mm2

32.31 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 102.431.514BluTerminale a pin esposto PCE tipo F4.9520.32.0mm2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Connettore a inserimento Shape A inserimento Series Terminale a pin
Insulation material Nylon Numero confezioni(Pezzo) 100

Supporto tecnico