Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EP-1 |
EP-A-1 |
EP-A-2 |
EP-A-18 |
EP-A-21 |
EP-A-24 |
EP-B-1 |
EP-B-2 |
EP-B-18 |
EP-B-21 |
EP-B-24 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza x altezza x lunghezza (mm) | Misura filo applicabile (q.) | Caratteristiche | Numero confezioni (Pezzi) | Tensione nominale (kV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.10 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 10 | 35 x 85 x 85 | NA | Adattatore incluso | 100 | - | ||
375.19 € | 80 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 10 | 35 x 103 x 85 | KIP 5.5–8 | Tipo A | 80 | 60 | ||
375.19 € | 80 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 10 | 35 x 103 x 85 | KIP 14–22 | Tipo A | 80 | 60 | ||
388.45 € | 80 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 10 | 35 x 103 x 85 | KIP 38–60 | Tipo A | 80 | 60 | ||
495.64 € | 80 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 10 | 35 x 103 x 85 | KIP 100 | Tipo A | 80 | 60 | ||
495.64 € | 80 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 10 | 35 x 103 x 85 | KIP 150 | Tipo A | 80 | 60 | ||
468.84 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 10 | 35 x 85 x 85 | KIP 5.5–8 | Tipo B | 100 | 45 | ||
468.84 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 10 | 35 x 85 x 85 | KIP 14–22 | Tipo B | 100 | 45 | ||
468.84 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 10 | 35 x 85 x 85 | KIP 38–60 | Tipo B | 100 | 45 | ||
684.32 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 10 | 35 x 85 x 85 | KIP 100 | Tipo B | 100 | 45 | ||
684.32 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 10 | 35 x 85 x 85 | KIP 150 | Tipo B | 100 | 45 |
Loading...
Materiale/trattamenti superficie | Polipropilene |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza x altezza x lunghezza(mm)
Misura filo applicabile(q.)
Caratteristiche
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali