Base per supporto bus con superficie inclinata【1-10 Pezzi per confezione】

Base per supporto bus con superficie inclinata
  • Sconto volumi elevati
Can be used as a bus support base (sloped bus support base)

[Features]
· The sloped bus makes wire connection work easy.
· Allows for a reduction in mounting space.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RBS-40
RBS-40-10P
RBS-50
RBS-50-10P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza x altezza x lunghezza
(mm)
Numero confezioni
(Pezzi)

3.86 €

25 5 giorni 1025 x 28 x 3850

33.31 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1025 x 28 x 3810

13.37 €

25 8 giorni 1030 x 56 x 7050

114.53 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 1030 x 56 x 7010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale/trattamenti superficie Polipropilene

Supporto tecnico