Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KAT80-20
Fixing Method | Nastro di velcro | Shield compatible | Disponibile | Application/special functions | Ritardante di fiamma |
---|---|---|---|---|---|
Internal Diameter(mm) | φ20 | Overall Length(m) | 25 | Color | Nero |
Tool used | N/A | Materiale | Cloruro di vinile ritardante di fiamma |
Si trova sulla pagina di Tubo di protezione dal rumore da 80μm con Chiusura a strappo, il codice articolo è il seguente: KAT80-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KAT80-20.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali