Piastra di cortocircuito serie WQV 35

Piastra di cortocircuito serie WQV 35

Prezzo unitario standard:
1.34
Giorni spedizione:
9 giorni

A shorting plate for the WDU35 series.

[Features]
· Through type terminal blocks such as the WDU 35 or WDU 16 are used for W-series power supply.
· The current passes through the short circuit connection towards a terminal blocks with a smaller cross-sectional area (cross-section shrinkage).
· After cross-section shrinkage, the standard shorting plate can be used to distribute power to any number of terminal blocks with the same cross section.
· A larger conducting wire cross section may be used for the power supply.

Codice componente
Modello

Affina per

  • WQV 35/2
  • Ripristina
Tipo

Affina per

  • Barra di cortocircuito
  • Ripristina
Caratteristiche

Affina per

  • Collegamento di cortocircuito con rivetto a vite
  • Ripristina
Nota

Affina per

  • Corrente continua: 112A
  • Ripristina
Numero di poli(Polo)

Affina per

  • 2
  • Ripristina
Colore

Affina per

  • Giallo
  • Ripristina
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
WQV 35/2
Barra di cortocircuito
Collegamento di cortocircuito con rivetto a vite
Corrente continua: 112A
2
-
9 giorni
1.34

1053060000
Codice componente : 1053060000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 1.34

Titolo_Specifica

  • Modello
    WQV 35/2
  • Tipo
    Barra di cortocircuito
  • Caratteristiche
    Collegamento di cortocircuito con rivetto a vite
  • Nota
    Corrente continua: 112A
  • Numero di poli(Polo)
    2
  • Colore
    -
  • Colore
    -
  • Modello
    -
  • Numero di morsetti del ponticello
    -
  • Ingresso corrente nominale
    -
  • Con isolamento
    -
  • Con protezione antiurto
    -
  • Metodo di montaggio
    -
  • Spaziatura modulare
    -
  • Tensione nominale
    -
-
-
-
-
-
Giallo
9 giorni
6.43

1053160000
Codice componente : 1053160000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 6.43

Titolo_Specifica

  • Modello
    -
  • Tipo
    -
  • Caratteristiche
    -
  • Nota
    -
  • Numero di poli(Polo)
    -
  • Colore
    Giallo
  • Colore
    Giallo
  • Modello
    Connettore trasversale
  • Numero di morsetti del ponticello
    10
  • Ingresso corrente nominale
    112
  • Con isolamento
  • Con protezione antiurto
  • Metodo di montaggio
    Avvitabile
  • Spaziatura modulare
    16
  • Tensione nominale
    400
-
-
-
-
-
Giallo
9 giorni
1.98

1055360000
Codice componente : 1055360000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 1.98

Titolo_Specifica

  • Modello
    -
  • Tipo
    -
  • Caratteristiche
    -
  • Nota
    -
  • Numero di poli(Polo)
    -
  • Colore
    Giallo
  • Colore
    Giallo
  • Modello
    Connettore trasversale
  • Numero di morsetti del ponticello
    3
  • Ingresso corrente nominale
    112
  • Con isolamento
  • Con protezione antiurto
  • Metodo di montaggio
    Avvitabile
  • Spaziatura modulare
    16
  • Tensione nominale
    400
-
-
-
-
-
Giallo
9 giorni
2.62

1055460000
Codice componente : 1055460000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 2.62

Titolo_Specifica

  • Modello
    -
  • Tipo
    -
  • Caratteristiche
    -
  • Nota
    -
  • Numero di poli(Polo)
    -
  • Colore
    Giallo
  • Colore
    Giallo
  • Modello
    Connettore trasversale
  • Numero di morsetti del ponticello
    4
  • Ingresso corrente nominale
    112
  • Con isolamento
  • Con protezione antiurto
  • Metodo di montaggio
    Avvitabile
  • Spaziatura modulare
    16
  • Tensione nominale
    400
-
-
-
-
-
Giallo
23 giorni
2.62

1064100000
Codice componente : 1064100000
Giorni spedizione 23 giorni
Prezzo unitario standard 2.62

Titolo_Specifica

  • Modello
    -
  • Tipo
    -
  • Caratteristiche
    -
  • Nota
    -
  • Numero di poli(Polo)
    -
  • Colore
    Giallo
  • Colore
    Giallo
  • Modello
    Connettore trasversale
  • Numero di morsetti del ponticello
    3
  • Ingresso corrente nominale
    41
  • Con isolamento
  • Con protezione antiurto
  • Metodo di montaggio
    Avvitabile
  • Spaziatura modulare
    16
  • Tensione nominale
    -
-
-
-
-
-
Giallo
9 giorni
3.42

1068000000
Codice componente : 1068000000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 3.42

Titolo_Specifica

  • Modello
    -
  • Tipo
    -
  • Caratteristiche
    -
  • Nota
    -
  • Numero di poli(Polo)
    -
  • Colore
    Giallo
  • Colore
    Giallo
  • Modello
    Connettore trasversale
  • Numero di morsetti del ponticello
    2
  • Ingresso corrente nominale
    57
  • Con isolamento
  • Con protezione antiurto
  • Metodo di montaggio
    Avvitabile
  • Spaziatura modulare
    16
  • Tensione nominale
    -
-
-
-
-
-
Giallo
23 giorni
3.05

1079300000
Codice componente : 1079300000
Giorni spedizione 23 giorni
Prezzo unitario standard 3.05

Titolo_Specifica

  • Modello
    -
  • Tipo
    -
  • Caratteristiche
    -
  • Nota
    -
  • Numero di poli(Polo)
    -
  • Colore
    Giallo
  • Colore
    Giallo
  • Modello
    Connettore trasversale
  • Numero di morsetti del ponticello
    3
  • Ingresso corrente nominale
    125
  • Con isolamento
  • Con protezione antiurto
  • Metodo di montaggio
    Avvitabile
  • Spaziatura modulare
    16
  • Tensione nominale
    -
-
-
-
-
-
Giallo
9 giorni
4.11

1079400000
Codice componente : 1079400000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 4.11

Titolo_Specifica

  • Modello
    -
  • Tipo
    -
  • Caratteristiche
    -
  • Nota
    -
  • Numero di poli(Polo)
    -
  • Colore
    Giallo
  • Colore
    Giallo
  • Modello
    Connettore trasversale
  • Numero di morsetti del ponticello
    4
  • Ingresso corrente nominale
    125
  • Con isolamento
  • Con protezione antiurto
  • Metodo di montaggio
    Avvitabile
  • Spaziatura modulare
    16
  • Tensione nominale
    -

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico