Virola senza copertura isolata per doppio inserimento

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Virola senza copertura isolata per doppio inserimento

Prezzo unitario standard:
0.06
Giorni spedizione:
9 giorni

Ferrule with insulated cover for double insertion (wire: 0.5-16 mm2 (AWG20-6), compliant with DIN 46228)

[Features]
Ferrule for double insertion (wire: 0.5-16 mm2 (AWG20-6), compliant with DIN 46228).

Specifiche di base

  • Type
    Terminale a crimpare con copertura
  • Shape
    Manicotto
  • Series
    Manicotto H
  • Representative Standard
    CSA
  • Numero di fili inseriti
    Per l'inserimento di 2 fili
  • Materiale
    Rame (stagnatura)/Polipropilene
  • Spessore manicotto S1(mm)
    0.15
  • Spessore isolamento S2(mm)
    0.3
  • Max. temperatura d'esercizio(°C)
    105
Codice componente
Internal Diameter(φ)

Affina per

  • 1.4
  • 1.7
  • 2
  • 2.2
  • Ripristina
Outer Diameter(mm)

Affina per

  • 5 x 3
  • 5.5 x 3
  • 5.8 x 3.2
  • 6.5 x 3.6
  • Ripristina
Overall Length(mm)

Affina per

  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 20
  • Ripristina
Misura AWG(AWG)

Affina per

  • 16
  • 17
  • 18
  • 20
  • Ripristina
Colore (colore)

Affina per

  • Rosso
  • Bianco
  • [Bianco]Bianco
  • Altro
  • [Altro]Arancione
  • [Altro]Grigio
  • [Altro]Nero
  • Ripristina
Modello

Affina per

  • H0,5/14 ZH OR
  • H0,75/15 ZH W
  • H0,75/16 ZH W
  • H0,75/17D ZH GR SV
  • H1,0/15D ZH R SV
  • H1,5/16 ZH R
  • H1,5/16D ZH SW SV
  • H1,5/20 ZH R
  • H1,5/20D SW ZH SV
  • Ripristina
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
2.2
6.5 x 3.6
16
16
[Altro] Nero
H1,5/16D ZH SW SV
9 giorni
0.08

9004420000
Codice componente : 9004420000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 0.08

Titolo_Specifica

  • Type
    Terminale a crimpare con copertura
  • Shape
    Manicotto
  • Series
    [Altro] Manicotto H
  • Internal Diameter(φ)
    2.2
  • Outer Diameter(mm)
    6.5 x 3.6
  • Overall Length(mm)
    16
  • Misura AWG(AWG)
    16
  • Colore (colore)
    [Altro] Nero
  • Representative Standard
    CSA
  • Modello
    H1,5/16D ZH SW SV
  • Misura filo conforme(mm2)
    1.5
  • Numero di fili inseriti
    Per l'inserimento di 2 fili
  • Materiale
    Rame (stagnatura)/Polipropilene
  • Tipo di confezione
    5 serie in ogni busta
  • Numero confezioni(Pezzo)
    100
  • Lunghezza manicotto L2(mm)
    8.0
  • Diametro interno rivestimento filo A (per l'inserimento di 2 fili)(mm)
    6.5
  • Diametro interno rivestimento filo B (per l'inserimento di 2 fili)(mm)
    3.6
  • Spessore manicotto S1(mm)
    0.15
  • Spessore isolamento S2(mm)
    0.3
  • Max. temperatura d'esercizio(°C)
    105
  • Lunghezza strato di rivestimento(mm)
    11.0
2.2
6.5 x 3.6
20
16
[Altro] Nero
H1,5/20D SW ZH SV
65 giorni
0.10

9004750000
Codice componente : 9004750000
Giorni spedizione 65 giorni
Prezzo unitario standard 0.10

Titolo_Specifica

  • Type
    Terminale a crimpare con copertura
  • Shape
    Manicotto
  • Series
    [Altro] Manicotto H
  • Internal Diameter(φ)
    2.2
  • Outer Diameter(mm)
    6.5 x 3.6
  • Overall Length(mm)
    20
  • Misura AWG(AWG)
    16
  • Colore (colore)
    [Altro] Nero
  • Representative Standard
    CSA
  • Modello
    H1,5/20D SW ZH SV
  • Misura filo conforme(mm2)
    1.5
  • Numero di fili inseriti
    Per l'inserimento di 2 fili
  • Materiale
    Rame (stagnatura)/Polipropilene
  • Tipo di confezione
    5 serie in ogni busta
  • Numero confezioni(Pezzo)
    100
  • Lunghezza manicotto L2(mm)
    12.0
  • Diametro interno rivestimento filo A (per l'inserimento di 2 fili)(mm)
    6.5
  • Diametro interno rivestimento filo B (per l'inserimento di 2 fili)(mm)
    3.6
  • Spessore manicotto S1(mm)
    0.15
  • Spessore isolamento S2(mm)
    0.3
  • Max. temperatura d'esercizio(°C)
    105
  • Lunghezza strato di rivestimento(mm)
    15.0
  • RoHS
    10
1.7
5.5 x 3
17
18
[Altro] Grigio
H0,75/17D ZH GR SV
65 giorni
0.06

9004770000
Codice componente : 9004770000
Giorni spedizione 65 giorni
Prezzo unitario standard 0.06

Titolo_Specifica

  • Type
    Terminale a crimpare con copertura
  • Shape
    Manicotto
  • Series
    [Altro] Manicotto H
  • Internal Diameter(φ)
    1.7
  • Outer Diameter(mm)
    5.5 x 3
  • Overall Length(mm)
    17
  • Misura AWG(AWG)
    18
  • Colore (colore)
    [Altro] Grigio
  • Representative Standard
    CSA
  • Modello
    H0,75/17D ZH GR SV
  • Misura filo conforme(mm2)
    0.75
  • Numero di fili inseriti
    Per l'inserimento di 2 fili
  • Materiale
    Rame (stagnatura)/Polipropilene
  • Tipo di confezione
    5 serie in ogni busta
  • Numero confezioni(Pezzo)
    100
  • Lunghezza manicotto L2(mm)
    10.0
  • Diametro interno rivestimento filo A (per l'inserimento di 2 fili)(mm)
    5.5
  • Diametro interno rivestimento filo B (per l'inserimento di 2 fili)(mm)
    3.0
  • Spessore manicotto S1(mm)
    0.15
  • Spessore isolamento S2(mm)
    0.3
  • Max. temperatura d'esercizio(°C)
    105
  • Lunghezza strato di rivestimento(mm)
    13.0
  • RoHS
    10
2
5.8 x 3.2
16
17
Rosso
H1,0/15D ZH R SV
9 giorni
0.08

9018540000
Codice componente : 9018540000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 0.08

Titolo_Specifica

  • Type
    Terminale a crimpare con copertura
  • Shape
    Manicotto
  • Series
    [Altro] Manicotto H
  • Internal Diameter(φ)
    2
  • Outer Diameter(mm)
    5.8 x 3.2
  • Overall Length(mm)
    16
  • Misura AWG(AWG)
    17
  • Colore (colore)
    Rosso
  • Representative Standard
    CSA
  • Modello
    H1,0/15D ZH R SV
  • Misura filo conforme(mm2)
    1
  • Numero di fili inseriti
    Per l'inserimento di 2 fili
  • Materiale
    Rame (stagnatura)/Polipropilene
  • Tipo di confezione
    5 serie in ogni busta
  • Numero confezioni(Pezzo)
    100
  • Lunghezza manicotto L2(mm)
    8.0
  • Diametro interno rivestimento filo A (per l'inserimento di 2 fili)(mm)
    5.8
  • Diametro interno rivestimento filo B (per l'inserimento di 2 fili)(mm)
    3.2
  • Spessore manicotto S1(mm)
    0.15
  • Spessore isolamento S2(mm)
    0.3
  • Max. temperatura d'esercizio(°C)
    105
  • Lunghezza strato di rivestimento(mm)
    12.0
  • RoHS
    10
1.4
5 x 3
14
20
[Altro] Arancione
H0,5/14 ZH OR
65 giorni
0.06

9037200000
Codice componente : 9037200000
Giorni spedizione 65 giorni
Prezzo unitario standard 0.06

Titolo_Specifica

  • Type
    Terminale a crimpare con copertura
  • Shape
    Manicotto
  • Series
    [Altro] Manicotto H
  • Internal Diameter(φ)
    1.4
  • Outer Diameter(mm)
    5 x 3
  • Overall Length(mm)
    14
  • Misura AWG(AWG)
    20
  • Colore (colore)
    [Altro] Arancione
  • Representative Standard
    CSA
  • Modello
    H0,5/14 ZH OR
  • Misura filo conforme(mm2)
    0.5
  • Numero di fili inseriti
    Per l'inserimento di 2 fili
  • Materiale
    Rame (stagnatura)/Polipropilene
  • Tipo di confezione
    Confezione sfusa
  • Numero confezioni(Pezzo)
    500
  • Lunghezza manicotto L2(mm)
    8.0
  • Diametro interno rivestimento filo A (per l'inserimento di 2 fili)(mm)
    5.0
  • Diametro interno rivestimento filo B (per l'inserimento di 2 fili)(mm)
    3.0
  • Spessore manicotto S1(mm)
    0.15
  • Spessore isolamento S2(mm)
    0.3
  • Max. temperatura d'esercizio(°C)
    105
  • Lunghezza strato di rivestimento(mm)
    11.0
  • RoHS
    10
1.7
5.5 x 3
15
18
[Bianco] Bianco
H0,75/15 ZH W
9 giorni
0.06

9037230000
Codice componente : 9037230000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 0.06

Titolo_Specifica

  • Type
    Terminale a crimpare con copertura
  • Shape
    Manicotto
  • Series
    [Altro] Manicotto H
  • Internal Diameter(φ)
    1.7
  • Outer Diameter(mm)
    5.5 x 3
  • Overall Length(mm)
    15
  • Misura AWG(AWG)
    18
  • Colore (colore)
    [Bianco] Bianco
  • Representative Standard
    CSA
  • Modello
    H0,75/15 ZH W
  • Misura filo conforme(mm2)
    0.75
  • Numero di fili inseriti
    Per l'inserimento di 2 fili
  • Materiale
    Rame (stagnatura)/Polipropilene
  • Tipo di confezione
    Confezione sfusa
  • Numero confezioni(Pezzo)
    500
  • Lunghezza manicotto L2(mm)
    8.0
  • Diametro interno rivestimento filo A (per l'inserimento di 2 fili)(mm)
    5.5
  • Diametro interno rivestimento filo B (per l'inserimento di 2 fili)(mm)
    3.0
  • Spessore manicotto S1(mm)
    0.15
  • Spessore isolamento S2(mm)
    0.3
  • Max. temperatura d'esercizio(°C)
    105
  • Lunghezza strato di rivestimento(mm)
    11.0
  • RoHS
    10
1.7
5.5 x 3
16
18
[Bianco] Bianco
H0,75/16 ZH W
65 giorni
0.06

9037240000
Codice componente : 9037240000
Giorni spedizione 65 giorni
Prezzo unitario standard 0.06

Titolo_Specifica

  • Type
    Terminale a crimpare con copertura
  • Shape
    Manicotto
  • Series
    [Altro] Manicotto H
  • Internal Diameter(φ)
    1.7
  • Outer Diameter(mm)
    5.5 x 3
  • Overall Length(mm)
    16
  • Misura AWG(AWG)
    18
  • Colore (colore)
    [Bianco] Bianco
  • Representative Standard
    CSA
  • Modello
    H0,75/16 ZH W
  • Misura filo conforme(mm2)
    0.75
  • Numero di fili inseriti
    Per l'inserimento di 2 fili
  • Materiale
    Rame (stagnatura)/Polipropilene
  • Tipo di confezione
    Confezione sfusa
  • Numero confezioni(Pezzo)
    500
  • Lunghezza manicotto L2(mm)
    10.0
  • Diametro interno rivestimento filo A (per l'inserimento di 2 fili)(mm)
    5.5
  • Diametro interno rivestimento filo B (per l'inserimento di 2 fili)(mm)
    3.0
  • Spessore manicotto S1(mm)
    0.15
  • Spessore isolamento S2(mm)
    0.3
  • Max. temperatura d'esercizio(°C)
    105
  • Lunghezza strato di rivestimento(mm)
    13.0
  • RoHS
    10
2.2
6.5 x 3.6
16
16
Rosso
H1,5/16 ZH R
9 giorni
0.08

9037290000
Codice componente : 9037290000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 0.08

Titolo_Specifica

  • Type
    Terminale a crimpare con copertura
  • Shape
    Manicotto
  • Series
    [Altro] Manicotto H
  • Internal Diameter(φ)
    2.2
  • Outer Diameter(mm)
    6.5 x 3.6
  • Overall Length(mm)
    16
  • Misura AWG(AWG)
    16
  • Colore (colore)
    Rosso
  • Representative Standard
    CSA
  • Modello
    H1,5/16 ZH R
  • Misura filo conforme(mm2)
    1.5
  • Numero di fili inseriti
    Per l'inserimento di 2 fili
  • Materiale
    Rame (stagnatura)/Polipropilene
  • Tipo di confezione
    Confezione sfusa
  • Numero confezioni(Pezzo)
    500
  • Lunghezza manicotto L2(mm)
    8.2
  • Diametro interno rivestimento filo A (per l'inserimento di 2 fili)(mm)
    6.5
  • Diametro interno rivestimento filo B (per l'inserimento di 2 fili)(mm)
    3.6
  • Spessore manicotto S1(mm)
    0.15
  • Spessore isolamento S2(mm)
    0.3
  • Max. temperatura d'esercizio(°C)
    105
  • Lunghezza strato di rivestimento(mm)
    11.0
  • RoHS
    10
2.2
6.5 x 3.6
20
16
Rosso
H1,5/20 ZH R
9 giorni
0.10

9037300000
Codice componente : 9037300000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 0.10

Titolo_Specifica

  • Type
    Terminale a crimpare con copertura
  • Shape
    Manicotto
  • Series
    [Altro] Manicotto H
  • Internal Diameter(φ)
    2.2
  • Outer Diameter(mm)
    6.5 x 3.6
  • Overall Length(mm)
    20
  • Misura AWG(AWG)
    16
  • Colore (colore)
    Rosso
  • Representative Standard
    CSA
  • Modello
    H1,5/20 ZH R
  • Misura filo conforme(mm2)
    1.5
  • Numero di fili inseriti
    Per l'inserimento di 2 fili
  • Materiale
    Rame (stagnatura)/Polipropilene
  • Tipo di confezione
    Confezione sfusa
  • Numero confezioni(Pezzo)
    500
  • Lunghezza manicotto L2(mm)
    12.0
  • Diametro interno rivestimento filo A (per l'inserimento di 2 fili)(mm)
    6.5
  • Diametro interno rivestimento filo B (per l'inserimento di 2 fili)(mm)
    3.6
  • Spessore manicotto S1(mm)
    0.15
  • Spessore isolamento S2(mm)
    0.3
  • Max. temperatura d'esercizio(°C)
    105
  • Lunghezza strato di rivestimento(mm)
    15.0
  • RoHS
    10

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico