Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
9004420000
Codice componente
|
---|
9004420000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Internal Diameter (φ) | Outer Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Misura AWG (AWG) | Colore (colore) | Modello | Misura filo conforme (mm2) | Tipo di confezione | Numero confezioni (Pezzo) | Lunghezza manicotto L2 (mm) | Diametro interno rivestimento filo A (per l'inserimento di 2 fili) (mm) | Diametro interno rivestimento filo B (per l'inserimento di 2 fili) (mm) | Lunghezza strato di rivestimento (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08 € | 500 | 4 giorni | - | 2.2 | 6.5 x 3.6 | 16 | 16 | [Altro] Nero | H1,5/16D ZH SW SV | 1.5 | 5 serie in ogni busta | 100 | 8.0 | 6.5 | 3.6 | 11.0 |
Loading...
Type | Terminale a crimpare con copertura | Shape | Manicotto | Series | Manicotto H |
---|---|---|---|---|---|
Representative Standard | CSA | Numero di fili inseriti | Per l'inserimento di 2 fili | Materiale | Rame (stagnatura)/Polipropilene |
Spessore manicotto S1(mm) | 0.15 | Spessore isolamento S2(mm) | 0.3 | Max. temperatura d'esercizio(°C) | 105 |
Configura
Proprietà di base
Colore (colore)
Internal Diameter(φ)
Outer Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Misura AWG(AWG)
Modello
Misura filo conforme(mm2)
Tipo di confezione
Numero confezioni(Pezzo)
Lunghezza manicotto L2(mm)
Diametro interno rivestimento filo A (per l'inserimento di 2 fili)(mm)
Diametro interno rivestimento filo B (per l'inserimento di 2 fili)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali