Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
9005180000
Codice componente
|
---|
9005180000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Internal Diameter (φ) | Outer Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Misura AWG (AWG) | Colore (colore) | Modello | Misura filo conforme (mm2) | Tipo di confezione | Numero confezioni (Pezzo) | Lunghezza manicotto L2 (mm) | Spessore manicotto S1 (mm) | Spessore isolamento S2 (mm) | Lunghezza strato di rivestimento (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06 € | 500 | 4 giorni | 10 | 0.6 | 2 | 10 | 26 | [Altro] Grigio | H0,14/10 GR SV | 0.14 | 5 serie in ogni busta | 500 | 6.0 | 0.15 | 0.25 | 8.0 |
Loading...
Type | Terminale a crimpare con copertura | Shape | Manicotto | Series | Manicotto H |
---|---|---|---|---|---|
Representative Standard | CSA | Numero di fili inseriti | Per singolo inserimento | Materiale | Rame (stagnatura)/Polipropilene |
Max. temperatura d'esercizio(°C) | 105 |
Configura
Proprietà di base
Colore (colore)
Internal Diameter(φ)
Outer Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Misura AWG(AWG)
Modello
Misura filo conforme(mm2)
Tipo di confezione
Numero confezioni(Pezzo)
Lunghezza manicotto L2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali