Piastra di cortocircuito serie ZQV 4N
  • Sconto volumi elevati

Piastra di cortocircuito serie ZQV 4N

Prezzo unitario standard:
0.38
Giorni spedizione:
9 giorni

A shorting plate for 4 mm2 terminal blocks – for W series.

[Features]
· The continuous shorting connection ZQV2.5N/20 (20 poles) and ZQV4N/20 (20 poles) are ideal for reducing how much effort is required to create a customized construction consisting of only the required number of poles (using the KTZQV–9002170000 tool, etc.).
· Due to the terminal block tolerances, using in excess of 20 poles on a single row is not recommended.

Codice componente
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
9 giorni
0.38

1527930000
Codice componente : 1527930000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 0.38

Titolo_Specifica

9 giorni
0.71

1527940000
Codice componente : 1527940000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 0.71

Titolo_Specifica

9 giorni
1.05

1527970000
Codice componente : 1527970000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 1.05

Titolo_Specifica

9 giorni
1.37

1527980000
Codice componente : 1527980000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 1.37

Titolo_Specifica

9 giorni
1.71

1527990000
Codice componente : 1527990000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 1.71

Titolo_Specifica

16 giorni
2.03

1528020000
Codice componente : 1528020000
Giorni spedizione 16 giorni
Prezzo unitario standard 2.03

Titolo_Specifica

16 giorni
2.35

1528030000
Codice componente : 1528030000
Giorni spedizione 16 giorni
Prezzo unitario standard 2.35

Titolo_Specifica

9 giorni
0.42

1528040000
Codice componente : 1528040000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 0.42

Titolo_Specifica

16 giorni
2.69

1528070000
Codice componente : 1528070000
Giorni spedizione 16 giorni
Prezzo unitario standard 2.69

Titolo_Specifica

9 giorni
0.72

1528080000
Codice componente : 1528080000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 0.72

Titolo_Specifica

9 giorni
3.08

1528090000
Codice componente : 1528090000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 3.08

Titolo_Specifica

9 giorni
1.08

1528120000
Codice componente : 1528120000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 1.08

Titolo_Specifica

9 giorni
17.54

1528130000
Codice componente : 1528130000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 17.54

Titolo_Specifica

16 giorni
1.40

1528140000
Codice componente : 1528140000
Giorni spedizione 16 giorni
Prezzo unitario standard 1.40

Titolo_Specifica

16 giorni
1.75

1528170000
Codice componente : 1528170000
Giorni spedizione 16 giorni
Prezzo unitario standard 1.75

Titolo_Specifica

16 giorni
2.09

1528180000
Codice componente : 1528180000
Giorni spedizione 16 giorni
Prezzo unitario standard 2.09

Titolo_Specifica

16 giorni
2.42

1528190000
Codice componente : 1528190000
Giorni spedizione 16 giorni
Prezzo unitario standard 2.42

Titolo_Specifica

16 giorni
2.74

1528220000
Codice componente : 1528220000
Giorni spedizione 16 giorni
Prezzo unitario standard 2.74

Titolo_Specifica

9 giorni
3.14

1528230000
Codice componente : 1528230000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 3.14

Titolo_Specifica

9 giorni
17.88

1528240000
Codice componente : 1528240000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 17.88

Titolo_Specifica

9 giorni
0.42

2460450000
Codice componente : 2460450000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 0.42

Titolo_Specifica

9 giorni
17.88

2460730000
Codice componente : 2460730000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 17.88

Titolo_Specifica

9 giorni
3.14

2460740000
Codice componente : 2460740000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 3.14

Titolo_Specifica

16 giorni
2.74

2460750000
Codice componente : 2460750000
Giorni spedizione 16 giorni
Prezzo unitario standard 2.74

Titolo_Specifica

16 giorni
2.42

2460760000
Codice componente : 2460760000
Giorni spedizione 16 giorni
Prezzo unitario standard 2.42

Titolo_Specifica

16 giorni
2.09

2460770000
Codice componente : 2460770000
Giorni spedizione 16 giorni
Prezzo unitario standard 2.09

Titolo_Specifica

16 giorni
1.78

2460780000
Codice componente : 2460780000
Giorni spedizione 16 giorni
Prezzo unitario standard 1.78

Titolo_Specifica

9 giorni
1.40

2460790000
Codice componente : 2460790000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 1.40

Titolo_Specifica

9 giorni
1.08

2460800000
Codice componente : 2460800000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 1.08

Titolo_Specifica

9 giorni
0.72

2460810000
Codice componente : 2460810000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 0.72

Titolo_Specifica

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico