Scaffale rack JIS, serie HRJ

Scaffale rack JIS, serie HRJ
JIS Rack Stowing Shelf (HRJ)

[Features]
· Has a heat-dissipating slit, making it optimal for equipment that generates heat.
· JIS standard shelf.
· On rare occasions, rack opening dimensions will differ by manufacturer, so confirm the dimensions before use.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HRJ99-315A
HRJ99-315B
HRJ99-420A
HRJ99-420B
HRJ149-315A
HRJ149-315B
HRJ149-420A
HRJ149-420B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSColore/trattamento superficie H
(mm)
D
(mm)
Resistenza al carico
(kg)
Standard JIS
(H)

104.58 €

1 5 giorni 10Beige99315302

104.58 €

1 6 giorni 10Nero99315302

116.14 €

1 6 giorni 10Beige99420252

116.14 €

1 6 giorni 10Nero99420252

113.80 €

1 6 giorni 10Beige149315353

113.80 €

1 6 giorni 10Nero149315353

125.47 €

1 6 giorni 10Beige149420353

125.47 €

1 6 giorni 10Nero149420353

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

W(mm) 480 t(mm) Mensola 1.6, piastra laterale 2.0 Materiale Ferro

Supporto tecnico