Copertura superiore da esterni tipo BRF

Copertura superiore da esterni tipo BRF
  • In Offerta
[Features]
· Outdoor roof mountable in the BCAP, BCAK, BCPC, BCPK Series.
· Use of a roof is recommended when using a plastic box for an extended period in outdoor locations subject to direct rainfall.
· Mounting is an easy one-touch insert method.
· There are no models compatible with 151509, 151512, 405020, 406018, or 406023.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BRF-90G
BRF-90S
BRF-100G
BRF-100S
BRF-110S
BRF-135G
BRF-170S
BRF-210G
BRF-210S
BRF-350LS
BRF-530G
BRF-530S
BRF-630G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore/trattamento superficie L
(mm)
Modelli compatibili/applicazione

7.36 €

1 6 giorni Grigio bianco105BCAP BCAK BCPC BCPK 091207 091208

7.36 €

1 6 giorni Grigio chiaro105BCAP BCAK BCPC BCPK 091207 091208

7.10 €

1 6 giorni Grigio bianco115BCAP BCAK BCPC BCPK 101507 101508

7.10 €

1 6 giorni Grigio chiaro115BCAP BCAK BCPC BCPK 101507 101508

7.28 €

1 6 giorni Grigio chiaro125BCAP BCAK BCPC BCPK 112107 112110 112607 112610

7.45 €

1 6 giorni Grigio bianco150BCAP·BCAK·BCPC·BCPK 131508 131808 131810

7.98 €

1 6 giorni Grigio chiaro185BCAP BCAK BCPC BCPK 172211 172711

9.65 €

1 6 giorni Grigio bianco225BCAP BCAK BCPC BCPK 212110 212113

9.65 €

1 6 giorni Grigio chiaro225BCAP BCAK BCPC BCPK 212110 212113

17.82 €

1 6 giorni Grigio chiaro380BCAP·BCAK·BCPC·BCPK 354512 354516 354520

24.59 €

1 6 giorni Grigio bianco565BCAP / BCAK / BCPC / BCPK 506018 506025 507018G 507025G

28.46 €

1 6 giorni Grigio chiaro565BCAP / BCAK / BCPC / BCPK 506018 506025 507018G 507025G

26.16 €

1 6 giorni Grigio bianco665BCAP/BCAK 608018G 608028G

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale PVC

Supporto tecnico