Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DRT-1
Colore/trattamento superficie | Grigio chiaro | W(mm) | 30 | H(mm) | 3.5 |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 65 | Materiale | PBT | Resistenza al carico(kg) | 1 |
Standard(UL94) | V-0 |
Si trova sulla pagina di Piedi per guida DIN con fissaggio a vite, serie DRT, il codice articolo è il seguente: DRT-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DRT-1.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali